Publier vos produits
Porte coulissante autoportante automatisée (barrière) - Terminus - Kopal
Porte coulissante autoportante automatisée (barrière) - Terminus - Kopal
Porte coulissante autoportante automatisée (barrière) - Terminus - Kopal
Porte coulissante autoportante automatisée (barrière) - Terminus - Kopal
Porte coulissante autoportante automatisée (barrière) - Terminus - Kopal
Porte coulissante autoportante automatisée (barrière) - Terminus - Kopal
Porte coulissante autoportante automatisée (barrière) - Terminus - Kopal
Porte coulissante autoportante automatisée (barrière) - Terminus - Kopal
Porte coulissante autoportante automatisée (barrière) - Terminus - Kopal
Porte coulissante autoportante automatisée (barrière) - Terminus - Kopal
    KOPAL

    Porte coulissante autoportante automatisée (barrière) - Terminus - Kopal

    4.5 sur 5 étoiles4.5(18 Avis)

    Lors de l'élaboration de la porte coulissante Terminus, l'ambition était d'associer un design fonctionnel à une sécurité optimale. Aluminium et acier sont combinés de façon harmonieuse de sorte à associer une construction rigide à un poids limité.

    Grâce à l'utilisation d'éléments élaborés chez Kopal, la porte coulissante Terminus a un propre caractère. Le soubassement et la lisse haute en aluminium combinés aux cadres en acier galvanisé à chaud constituent le vantail de la porte. Les cadres en acier sont fixés entre le soubassement et la lisse haute. Le vantail obtient de ce fait une meilleure rigidité de plus. 

    La porte coulissante Terminus est disponible avec des barreaux standard, avec treillis soudé ou une remplissage Traversa. Outre, un tas d'accessoires est disponible pour faciliter l'utilisation et la contrôle de la porte.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KOP020005
    • Famille de produitsSliding gates
    • Groupe de produitsTerminus sliding gate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails

    Disponibilité de la région

    L'Europe