Publier vos produits
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency

    aplis 60 high efficiency

    Traduit par Google,
    kreon aplis 60 est une nouvelle gamme de downlights encastrés de forme ronde avec une ouverture de 60 mm. Équipés du dernier réflecteur à facettes haute performance dans un downlight fixe ou un luminaire à faisceau mural, ils offrent une efficacité et une uniformité optimales. Un flux lumineux élevé peut être généré à partir d’une ouverture discrète. L'émission lumineuse dans le faisceau principal du downlight est précise et nette, sans aucune diffusion. La combinaison d'une optique Flood avec UGR<19 et d'un blanc accordable de 2700K à 5000K fait du Kreon Aplis 60 un outil parfait pour apporter un éclairage général dans un espace de bureau, tandis que le downlight large Flood permet d'éclairer efficacement les espaces avec un minimum de luminaires. . Le puissant lèche-mur assure une répartition uniforme de la lumière avec des valeurs de lux élevées sur les surfaces verticales.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_aplis_60_HE
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsEncastrés au plafond
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)73
    • Largeur (mm)106
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique