Publier vos produits
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track

    dolma 40 track

    4.1 sur 5 étoiles4.1(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Les profilés de rail Kreon 48V sont disponibles dans différentes variantes d'installation adaptées à tout type d'aménagement intérieur.
    Kreon 48V Track Deep Encastré 40 montre comment l'architecture peut être définie par la lumière et transforme le plafond en un terrain de jeu architectural flexible.
    Le système profilé est un système magnétique basse tension nécessitant une entrée de 48 V CC. Dans les profils de rail, des lignes de bus de données supplémentaires pour le contrôle de la lumière DALI ou 1-10 V sont intégrées. Pour contrôler sans fil les luminaires sur rail DALI, une passerelle compatible Casambi en option peut être ajoutée au rail pour un contrôle Bluetooth sans fil. Une boîte de vitesses optionnelle montée en surface est une solution pour la conversion 230 V CA en surface au cas où le convertisseur de puissance ne pourrait pas être placé à distance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_dolma_track_40
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsprofile systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique