Publier vos produits
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor

    esprit floor

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    kreon esprit floor : Ce luminaire sur pied ajoute une touche d'élégance à n'importe quel espace. Elle est disponible avec un socle carré en marbre blanc de Carrare ou en acier bleu naturel, ou avec un socle rond. Pour plus de commodité, le sol Kreon Esprit dispose désormais d'un bouton d'atténuation au-dessus de la barre verticale, ce qui le rend encore plus facile à utiliser. La fonction optionnelle de gradation et de commutation à distance Bluetooth Casambi est également disponible pour plus de flexibilité. kreon esprit floor est un luminaire sur pied avec une base carrée en marbre blanc de Carrare ou en acier bleu naturel. Également disponible avec gradation et commutation à distance Bluetooth Casambi.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_esprit_floor
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsfree standing luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1360
    • Largeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCLampe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique