Publier vos produits
holon 40
holon 40
holon 40
holon 40

    holon 40

    kreon cana est un profil d’éclairage à l’architecture minimaliste pouvant être équipé d’une large gamme de luminaires LED de la gamme kreon. Lorsqu'il est encastré dans sa version blanche kreon cana confère une impression d'épaisseur au plafond tandis que la version noire de kreon cana offre une séparation visible. Monté en saillie ou suspendu, kreon cana fournit une poutre architecturale pour l'intégration de l'éclairage. kreon cana est proposé en trois largeurs et peut accueillir les luminaires kreon holon circular ou kreon prologe carrés semi-encastrés et les projecteurs kreon holon à monter en saillie, ainsi que le kreon ligna à rais de lumière continus. Ce vaste choix de luminaires peut être combiné et disposé de manière adaptée aux besoins de l’espace et fournit l’éclairage à l’endroit précis
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_holon40
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsprojectors & track systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titre OmniClassLighting Posts

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique