Publier vos produits
up 40
up 40
up 40

    up 40

    Traduit par Google,
    kreon up 40 est le plus petit membre des luminaires encastrés au sol, caractérisé par son aspect minimal et sa fonctionnalité optique. La gamme offre des formes carrées et circulaires, est finie avec du verre trempé à dos noir ou blanc avec une garniture en acier inoxydable satiné. Les modules LED sont intégrés en profondeur dans les luminaires et peuvent être complétés par une optique déflectrice pour raser les murs. Kreon Up 40 est également disponible sous forme de downlight fixe monté en surface. Les unités sont étanches IP67 et disposent d'un boîtier en aluminium moulé sous pression et en acier inoxydable pour offrir une protection contre les environnements les plus difficiles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_up_40
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsrecessed floor luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)43.6
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titre OmniClassLighting Posts

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique