Publier vos produits
up 80 circular
up 80 circular
up 80 circular
up 80 circular

    up 80 circular

    Traduit par Google,
    kreon up 80 circular est un briquet encastré au sol de forme ronde caractérisé par son aspect minimal et sa fonctionnalité optique. La gamme est finie avec du verre trempé à dos noir ou blanc avec un bord en acier inoxydable satiné. Les unités sont étanches IP97 et disposent d'un boîtier en aluminium moulé sous pression et en acier inoxydable pour offrir une protection contre les environnements les plus difficiles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_up_80_circular
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsrecessed floor luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)95
    En rapport
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCLampe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique