Publier vos produits
up in-line 80 ww
up in-line 80 ww

    up in-line 80 ww

    Traduit par Google,
    kreon up in-line est une gamme de luminaires encastrés au sol caractérisés par son apparence minimale et sa fonctionnalité optique. La gamme proposée en deux tailles dans les formes carrée et circulaire, est finie avec du verre trempé à dos noir ou blanc. Les modules LED sont intégrés profondément dans les luminaires et sont contrôlés par un choix de grilles anti-éblouissement pour un éclairage vers le haut précis, des diffuseurs limitant la luminosité pour l'éclairage ambiant ou d'orientation et des optiques de lavage des murs pour un éclairement vertical. kreon up in-line bénéficie d'une garniture en acier inoxydable qui offre une jonction parfaite pour minimiser l'intégration. Les unités sont étanches IP67 et ont un boîtier en aluminium moulé sous pression et en acier inoxydable pour offrir une protection contre les environnements les plus difficiles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_up_inline_80_ww
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsoutdoor lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)84
    • Profondeur (mm)84
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCLampe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique