Publier vos produits
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror

    Bijou LED Wall Mirror

    4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    • Bijou est un miroir LED compact parfait pour la salle de bain urbaine.


    • Style gai et gracieux pour votre salle de bain
    • Le miroir éclairé a des lignes chics et de bon goût qui ajoutent au luxe des comptoirs en marbre et en porcelaine et se marient bien avec n'importe quel lavabo.
    • L'éclairage à la lumière du jour du miroir procure une luminosité ensoleillée dans toute la pièce.
    • Le miroir LED moderne et classique de 15 x 20 pouces que vous pouvez accrocher horizontalement ou verticalement
    • Vous pouvez allumer et éteindre le miroir LED avec son capteur tactile du bout des doigts.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bijou-mirror
    • Famille de produitsLED Mirrors
    • Groupe de produitsBijou
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)20
    • Largeur (pouces)15
    • Profondeur (pouces)1.5
    En rapport
    • Matériel principalMirror Glass
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS