Publier vos produits
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror

    Icon LED Round Wall Mirror

    4.3 sur 5 étoiles4.3(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Le miroir de salle de bain Icon est un miroir mural rond classique avec des lignes épurées et un éclairage LED innovant qui en font un choix de design avant-gardiste pour toute salle d'eau, salle de bain principale ou salle de bain. Accrochez le miroir mural éclairé par LED au-dessus de vos vanités simples ou doubles comme point focal pour toute architecture de salle de bain.

    Spécification
      • Dimmable LED Task Lighting
      • Integrated Touch Sensor Control w Memory
      • 6000K LED Lighting
      • 2200 Lumens
      • CRI +90
      • Integrated Defogger

      -------------------------------------------------------------------------------------

      • Class 2 Silver backed/Copper Free Polished Edge Mirror
      • Single Phase Wire Installation
      • Surface Mount Installation
      • Includes install Hardware

      ___________________________________________________

      • Conforms to UL Std .962
      • Cert. to CSA std. C22.2 No 250.0-08
      • ETL Intertek 5004931

      ___________________________________________________

      • 120Vac, 60Hz, 36.3W
      • Electric Current .33A
      • Wattage 36.3W


    Spécifications techniques
    • Réference unique.icon-round-mirror
    • Famille de produitsLED Mirrors
    • Groupe de produitsIcon
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)24
    • Largeur (pouces)24
    • Profondeur (pouces)1.5
    En rapport
    • Matériel principalMirror Glass
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (70)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (34)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)