Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

KS-QUADRO 20-2,0-DM

No d'article: ks_quadro_20_2-0_dm
Fabricant: KS-Quadro
Famille de produits: calcium silicate
Groupe de produits: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Date de publication: 2017-11-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.

compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10


Materiau principal: Calcium silicate
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Matériaux de construction - Maçonnerie
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Bricks
Code UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 Code: L83122
Uniclass 1.4 la description: Wall units
Uniclass 2.0 Code: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 la description: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 la description: Masonry wall systems
NBS Reference Code: 25-12-10
NBS Reference la description: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
Numéro OmniClass: 23-13 35 21 13
Titre OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®