Publier vos produits
Mitigeur électronique pour montage sur plage F5E-Mix
Mitigeur électronique pour montage sur plage F5E-Mix
    Archivé

    Mitigeur électronique pour montage sur plage F5E-Mix

    Robinetterie mélangeuse de montage sur plage F5E-Mix DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le racc ordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Levier de sélection de la température avec butée de température réglable sans torsion ainsi que cache pour mécanisme mélangeur recouvert. Mousseur à régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC ou accessoire de système AQUA 3000.
    Spécification
    • Robinetterie mélangeuse de montage sur plage F5E-Mix DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le racc ordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Levier de sélection de la température avec butée de température réglable sans torsion ainsi que cache pour mécanisme mélangeur recouvert. Mousseur à régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC ou accessoire de système AQUA 3000.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000111229
    • Famille de produitsWash place solutions
    • Groupe de produitsBaby change units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)743
    • Profondeur (mm)445
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs