Publier vos produits
Miroir HEAVY-DUTY
Miroir HEAVY-DUTY

    Miroir HEAVY-DUTY

    4.7 sur 5 étoiles4.7(11 Avis)
    Miroir en acier inoxydable pour montage mural, miroir pourvu d'une surface réfléchissante brillante, épaisseur du matériau 1 mm, fixations dissimulées résistant au vandalisme, renforcé par une plaque de polystyrène, vis et chevilles en acier inoxydable fournies. Dimensions 590 x 490 x 8 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Miroir en acier inoxydable pour montage mural, miroir pourvu d'une surface réfléchissante brillante, épaisseur du matériau 1 mm, fixations dissimulées résistant au vandalisme, renforcé par une plaque de polystyrène, vis et chevilles en acier inoxydable fournies. Dimensions 590 x 490 x 8 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030057691
    • Famille de produitsBaby changing tables
    • Groupe de produitsBaby change units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)565
    • Largeur (mm)860
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)12.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Description de l'Uniclass 2015Baby changing units

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique