Publier vos produits
WC HEAVY-DUTY
WC HEAVY-DUTY
    Archivé

    WC HEAVY-DUTY

    Habillage de WC suspendu en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,6 mm, montage dissimulé avec tiges filetées en inox à travers le mur, raccordement et entretien via un local de maintenance, chasse d’eau certifiée conforme à la norme EN 997, mécanisme de chasse dissimulé avec capacité min. de 4 litres, sortie carénée du purgeur en P horizontal avec un diamètre de 100 mm, siège incurvé vers le centre, bords arrondis, fixation avec des tiges en inox de 280 mm à travers le mur et des écrous (inclus). Volume de chasse d’eau de 4 litres certifié EN997. Les produits peuvent, sur demande, être remplis de mousse, pour une meilleure résistance et une réduction du bruit dans un environnement sécurisé. Sans siège et couvercle Dimensions 360 x 351 x 500 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Habillage de WC suspendu en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,6 mm, montage dissimulé avec tiges filetées en inox à travers le mur, raccordement et entretien via un local de maintenance, chasse d’eau certifiée conforme à la norme EN 997, mécanisme de chasse dissimulé avec capacité min. de 4 litres, sortie carénée du purgeur en P horizontal avec un diamètre de 100 mm, siège incurvé vers le centre, bords arrondis, fixation avec des tiges en inox de 280 mm à travers le mur et des écrous (inclus). Volume de chasse d’eau de 4 litres certifié EN997. Les produits peuvent, sur demande, être remplis de mousse, pour une meilleure résistance et une réduction du bruit dans un environnement sécurisé. Sans siège et couvercle Dimensions 360 x 351 x 500 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000111232
    • Famille de produitsWash place solutions
    • Groupe de produitsBaby change units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)743
    • Profondeur (mm)445
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs