Publier vos produits
Mitigeur à fermeture automatique F5S-Mix
Mitigeur à fermeture automatique F5S-Mix
    Archivé

    Mitigeur à fermeture automatique F5S-Mix

    Mitigeur à fermeture automatique F5S-Mix pour montage mural DN 15, comme mitigeur monocommande pour montage en saillie, pour les installations de douches. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Corps avec sortie par le haut, G 3/4 B, pour le montage de coudes de sortie ou de tubes de douche non encastrés. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Version avec vidange automatique du tuyau de douche.
    Spécification
    • Mitigeur à fermeture automatique F5S-Mix pour montage mural DN 15, comme mitigeur monocommande pour montage en saillie, pour les installations de douches. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Corps avec sortie par le haut, G 3/4 B, pour le montage de coudes de sortie ou de tubes de douche non encastrés. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Version avec vidange automatique du tuyau de douche.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030027981
    • Famille de produitsDryers
    • Groupe de produitsHand dryers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)325
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)4.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Description de l'Uniclass 2015Hand driers