Publier vos produits
Electronic hand dryer ARTW410
Electronic hand dryer ARTW410

    Electronic hand dryer ARTW410

    Traduit par Google,

    Sèche-mains électronique à air chaud sans contact pour montage mural, épaisseur du matériau 3 mm, activité du capteur infrarouge pour un fonctionnement sans contact, portée du capteur réglable de 15 à 19 cm, coupure automatique de l'alimentation après 60 secondes, câble et prise non inclus.

    Dimensions 268 x 230 x 177 mm (L x H x P)
    Tension de connexion 220-240 V, 50-60 Hz
    Puissance totale 1800 W
    Chauffage 1720W
    Moteur Moteur 80 W à 2800 tr/min
    Bruit 64 db(A)
    Débit d'air 255 m³/h
    Vitesse de l'air 14,5 m/s"

    Spécification
    • Overall depth      177.00 mm
      Overall height      230.00 mm
      Overall width      268.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      255.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      1,720.00 watt
      Motor power      80.00 watt
      Protective system IP      IPX1
      Sound level      55.00 dB
      Total power      1,800.00 watt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000056770
    • Famille de produitsDryers
    • Groupe de produitsHand dryers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)268
    • Profondeur (mm)177
    En rapport
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)3.48
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Description de l'Uniclass 2015Hand driers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique