Publier vos produits
Bac de lavage SIRIUS
Bac de lavage SIRIUS
    Archivé

    Bac de lavage SIRIUS

    Évier à usage universel en inox, finition satinée, épaisseur de matériau de 1 mm, conçu pour un montage encastré, vasque emboutie soudée d’un seul tenant avec dimensions 500 x 380 x 230 mm, bonde 1 1/2" à bouchon avec conduit de trop-plein en plastique, évacuation centrée, supports de montage pré-soudés. Joint et colliers pour l’encastrement fournis. Diamètre découpe 450 mm Dimensions 560 x 230 x 470 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Évier à usage universel en inox, finition satinée, épaisseur de matériau de 1 mm, conçu pour un montage encastré, vasque emboutie soudée d’un seul tenant avec dimensions 500 x 380 x 230 mm, bonde 1 1/2" à bouchon avec conduit de trop-plein en plastique, évacuation centrée, supports de montage pré-soudés. Joint et colliers pour l’encastrement fournis. Diamètre découpe 450 mm Dimensions 560 x 230 x 470 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034642
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWC-roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)284
    • Profondeur (mm)147
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)5.29
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Numéro OmniClass23-31 25 21
    • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers