Publier vos produits
FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP
FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP

    FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP

    Traduit par Google,

    Porte-rouleau de rechange pour montage mural, acier inoxydable 304, couvercles ronds avec trou percé au fond pour la fixation, vis et chevilles en acier inoxydable incluses.

    Surface polie
    Dimensions 170 x 60 x 65 mm (L x H x P)

    Spécification
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      65.00 mm
      Overall height      60.00 mm
      Overall width     170.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000106293
    • Famille de produitsRes. Bath. Accessories
    • Groupe de produitsWC-1 roll holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)65
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)0.24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique