Publier vos produits
Sous-structure MAXIMA pour Maxima
Sous-structure MAXIMA pour Maxima
    Archivé

    Sous-structure MAXIMA pour Maxima

    Sous-structure à visser sur l'évier industriel Franke, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1 mm, avec tablier de 300 mm de haut, pieds 40 x 40 mm réglables en hauteur sur 25 mm, barre transversale à l'arrière pour une meilleure stabilité, kit de fixation fourni. Pour éviers MAXS (600 mm de profondeur, 2 600 mm de largeur)
    Spécification
    • Sous-structure à visser sur l'évier industriel Franke, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1 mm, avec tablier de 300 mm de haut, pieds 40 x 40 mm réglables en hauteur sur 25 mm, barre transversale à l'arrière pour une meilleure stabilité, kit de fixation fourni. Pour éviers MAXS (600 mm de profondeur, 2 600 mm de largeur)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034669
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWC-roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)284
    • Profondeur (mm)147
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)5.56
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Numéro OmniClass23-31 25 21
    • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers