Publier vos produits
STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B
STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B

    STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B

    Traduit par Google,

    Boîtier pour rouleaux de papier STRATOS pour montage mural, en acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm, façade bombée, serrure à cylindre avec clé, pour rouleaux de papier d'un diamètre maximal de 190 et d'une hauteur maximale de 250 mm, convient uniquement aux rouleaux de papier avec déroulement central, bord de déchirure intégré et serre-câble pour éviter la déchirure du papier dans le boîtier, matériel de montage inclus.

    Dimensions 205 x 343 x 241 mm (L x H x P)

    Spécification
    • filling quantity 190
      filling quantity uom mm diameter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 241 mm
      overall height 343 mm
      overall width 205 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper roll
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008865
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPaper towel dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)343
    • Largeur (mm)205
    • Profondeur (mm)241
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)4.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique