Publier vos produits
Tablette SATURN
Tablette SATURN

    Tablette SATURN

    Tablette murale en inox, surface satinée, épaisseur de matériau de 1 mm, supports soudés à la tablette, extrémités latérales couvertes de plastique gris. Pour les longueurs supérieures à 1800 mm, un support supplémentaire sera livré. Dimensions 600 x 138 x 142 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Tablette murale en inox, surface satinée, épaisseur de matériau de 1 mm, supports soudés à la tablette, extrémités latérales couvertes de plastique gris. Pour les longueurs supérieures à 1800 mm, un support supplémentaire sera livré. Dimensions 600 x 138 x 142 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101101
    • Famille de produitsEmergency showers
    • Groupe de produitsEye cleaning taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.82
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_28
    • Description de l'Uniclass 2015Eye wash fountains
    • Numéro OmniClass23-29 37 13 15
    • Titre OmniClassCombination Emergency Eye Wash Stations

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique