Publier vos produits
KwickScreen Pro - Écran de confidentialité et de contrôle des infections dans les hôpitaux
KwickScreen Pro - Écran de confidentialité et de contrôle des infections dans les hôpitaux
KwickScreen Pro - Écran de confidentialité et de contrôle des infections dans les hôpitaux
KwickScreen Pro - Écran de confidentialité et de contrôle des infections dans les hôpitaux
KwickScreen Pro - Écran de confidentialité et de contrôle des infections dans les hôpitaux
KwickScreen Pro - Écran de confidentialité et de contrôle des infections dans les hôpitaux

    KwickScreen Pro - Écran de confidentialité et de contrôle des infections dans les hôpitaux

    Fini les rideaux...

    Le KwickScreen Pro est notre premier écran mobile de séparation sanitaire, conçu pour être beaucoup plus hygiénique qu'un rideau en tissu ou un paravent. S'ouvrant de 0 à 300+ cm et d'une hauteur de 160 ou 190 cm, il permet de créer des espaces agiles et sûrs en toute simplicité. Grâce à sa conception innovante, il n'y a pas besoin de charnières ou de roues multiples le long du bord du paravent, ce qui est parfait pour le contrôle des infections et le nettoyage. Grâce au grand panneau ininterrompu, nous pouvons ajouter de grandes et impressionnantes œuvres d'art sur les deux côtés, dont il est prouvé qu'elles réduisent les temps de récupération grâce au bien-être.

    Les utilisateurs bénéficient principalement d'une réduction des infections nosocomiales, d'un impact environnemental moindre, d'espaces plus attrayants visuellement et de régimes de nettoyage plus faciles.

    Spécification
    • Dimensions :

      Largeur - 45cm fermé/325cm ouvert

      Profondeur - 52cm

      Hauteur - 160cm ou 190cm


      Poids

      160cm de haut - 29Kg

      190 cm de haut - 30 kg


      Classement au feu

      ASTM E84 - Classe A

      EN13501-1 : 2018 - Euroclasse B - s1 - d0


      Taille de l'impression

      300cm x 150cm

      15000px x 7500px


      Composition

      Aluminium - 20

      Polyester - 16

      Fibre de verre - 4

      uPVC - 4

      Autres composants - <1% en poids chacun


      Plus de 95 % de ce produit peut être recyclé

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kwickscreen-pro
    • Famille de produitsRetractable Screens
    • Groupe de produitsKwickScreen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1900
    • Largeur (mm)3250
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)31
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Description de l'Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Portable Partitions, Screens, and Panels
    • Numéro OmniClass23-15 11 15 15 11
    • Titre OmniClassCubicle Curtains
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions