Publier vos produits
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Traduit par Google,
    Murs fonctionnels : Modèle 3010 Le modèle 3010 de KWIK-WALL combine des peaux en acier durable avec un cadre en acier soudé pour offrir une durabilité supérieure et un contrôle sonore maximal. Des peaux de panneaux de substrat acoustique en option sont également disponibles. Disponible jusqu'à 24'-2" (7,4 m) de hauteur de panneau, le système d'exploitation avancé Curve & Diverter permet aux panneaux de tourner sans effort à travers des intersections de type rayon, ce qui est particulièrement adapté aux panneaux de plus de 16'-2" (4,93 m ) haut.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3010_Operable_Steel_Wall_Panels
    • Famille de produitsOperable Partitions
    • Groupe de produitsOperable Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-05-27
    • Numéro d'édition4
    • Hauteur (pouces)288
    • Largeur (pouces)48
    • Profondeur (pouces)3
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Description de l'Uniclass 2015Panel partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Amérique du Sud