Publier vos produits
MK Series - Accordion Partitions
MK Series - Accordion Partitions
MK Series - Accordion Partitions
MK Series - Accordion Partitions
MK Series - Accordion Partitions
MK Series - Accordion Partitions
MK Series - Accordion Partitions
MK Series - Accordion Partitions
MK Series - Accordion Partitions
MK Series - Accordion Partitions

    MK Series - Accordion Partitions

    Traduit par Google,

    Cloisons accordéon : Série MK La série Accordéon MK est conçue et fabriquée pour fournir une division économique de l'espace avec une finition traditionnelle (standard) en vinyle ou (en option) en moquette profilée sur un cadre en acier soudé en trois dimensions. Les caractéristiques architecturales comprennent des charnières en acier résistantes à la rouille, des butées positives, un support de cadre équilibré et une construction anti-plis. Le système de rails en alliage d'aluminium structurel anodisé transparent offre une garantie à vie dans l'installation d'origine.

    Caractéristiques du produit de la série MK :
    Chaque accordéon KWIK-WALL est équipé d'une poignée fonctionnelle à prise facile qui rend le verrouillage et le déplacement de la cloison extrêmement faciles.
    Diviseurs de visée non acoustiques

    • Véritables cadres en acier à pantographe
    • Fonctionnement fluide, sans effort et silencieux
    • Poignées en acier à finition chromée et à prise facile
    • Les bandes de balayage assurent le contrôle de la lumière
    • Couvertures sans coutures et sans boutons externes
    • Construction à rayon de voie incurvé disponible
    • Poste de réunion à 2, 3 ou 4 directions pour une polyvalence d'agencement
    • Rail de poutre « I » avec protection de plafond
    • Garantie 5 ans

    Série MK – Les cloisons accordéon non acoustiques offrent la solution la plus économique pour une division efficace de l'espace, lorsque la réduction de la transmission du son n'est pas une exigence.

    Faciles à utiliser, à supporter et à installer, et équipées de poignées à finition chromée faciles à saisir, les cloisons de la série MK sont disponibles dans des configurations empilables, y compris sur les murs périmétriques de la pièce, dans des poches de rangement, en configurations jumelées égales ou inégales, et même en options d'empilage et de stockage à distance. . Les poches de rangement avec panneaux arrière coulissants permettent de ranger soigneusement la cloison ouverte lorsqu'elle n'est pas utilisée.

    Les cloisons accordéon de la série MK sont conçues pour fournir des années de service dans les environnements les plus exigeants.

    Les applications courantes de la série MK sont : les installations religieuses, les écoles, les restaurants, les auditoriums, les installations de banquet et les installations de formation d'entreprise.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MK_Accordion_Partitions
    • Famille de produitsAccordion Folding Partitions
    • Groupe de produitsAccordion Partitions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-05-27
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Description de l'Uniclass 2015Panel partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Amérique du Sud