Publier vos produits
Model 2050 Electric Wall Systems

Model 2050 Electric Wall Systems

Traduit par Google,

KWIK-WALL... Une seule source pour les systèmes muraux.

La série 2000 de KWIK-WALL - Les systèmes de murs fonctionnels à panneaux en acier répondent au défi des besoins de division de l'espace posés par les agencements de pièces polyvalentes. Des années de recherche et de développement continus ont produit de nombreuses fonctionnalités exceptionnelles ! Les systèmes muraux électriques modèle 2050 de KWIK-WALL sont actionnés entre l'emplacement d'empilage et la position d'installation par un opérateur électrique, qui se connecte au panneau de plomb par une chaîne à rouleaux. Les panneaux individuels sont articulés ensemble pour former un train de panneaux continu. La série 2000 - Construction de panneaux en acier comprend des panneaux de 3 po d'épaisseur, fabriqués à partir d'un cadre en acier laminé durable et de revêtements en acier standard pour une durabilité et un contrôle du son maximum.



Spécifications techniques
  • Réference unique.model-2050-electric-wall-systems
  • Famille de produitsMoveable Walls
  • Groupe de produits2000 Series Moveable Walls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud