Publier vos produits
Neotherm

Neotherm

Traduit par Google,
NeoTherm est une chaudière hydronique à condensation, à combustion scellée et à évacuation directe avec une efficacité thermique de plus de 95 % qui module avec un taux de variation de 5 à 1. Il est doté d'un échangeur de chaleur en acier inoxydable ASME, d'un système d'allumage par étincelle NeoTherm HB - Commercial - Condensing Hydronic Boilers et de faibles émissions de NOx (moins de 10 ppm), pour un ensemble facile à utiliser et respectueux de l'environnement. NeoTherm est construit en standard avec le nouveau système de contrôle intégré LAARS℗ qui place le contrôle de l'allumage, le contrôle de la température et la limite supérieure dans un seul appareil convivial qui fait tout avec une interface à grand écran tactile couleur facile à utiliser. Le système de contrôle PID dispose d'une protection contre le gel et de nombreuses autres fonctionnalités. Il fonctionne également avec d'autres commandes pour faire partie d'une commande séquentielle multiple et fonctionne bien avec les systèmes d'automatisation des bâtiments. Objet BIM hébergé Autodesk® Seek, publié par Courtesy BIMobject®
Spécification
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Neotherm
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsCondensing Hydronic Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers