Publier vos produits
Commercial Electric Water Heater

Commercial Electric Water Heater

Traduit par Google,

Notre chauffe-eau électrique commercial est la solution simple pour une gamme d'applications de chauffage d'eau commerciales uniques. Ces unités répondent aux normes ASHRAE 90.1b pour la perte de chaleur. Cela permet un maximum de 4 watts par pied carré de perte d'énergie à la surface du réservoir, ce qui se traduit par de grandes économies et une efficacité de fonctionnement !

Stockage de 150 à 2500 gallons
Modèles ronds verticaux de 12 à 360 kW

Spécification
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Spécifications techniques
  • Réference unique.laars-commercial-electric
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsCommercial Electric Water Heater
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCCommercial water heaters
  • Code UNSPSC40101826
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis