Publier vos produits
ETERNA 150
ETERNA 150
ETERNA 150
ETERNA 150
    Label

    ETERNA 150

    L’automatisme pour portes coulissantes standard. Eterna est le système d’automatisation LABEL pour portes coulissantes, conçu pour garantir le plus grand silence, la fluidité de mouvement et la fiabilité. Eterna 150S vantail simple (portée maximale par vantail 200 Kg) Eterna 150D vantail double (portée maximale par vantail 150 Kg) Eterna 200S vantail simple (portée maximale par vantail 300 Kg) Eterna 200D vantail double (portée maximale par vantail 200 Kg) Facile à programmer le système d’automatisation LABEL ETERNA requiert une maintenance minimale Grâce à la consommation réduite d’énergie électrique ETERNA est la solution idéale pour automatiser les entrées d’ hôtels, magasins, lieux publics, centres commerciaux, hôpitaux. Conçu avec le plus grand souci des détails, en prévoyant des chariots à double roue pour une plus grande stabilité des vantaux et le guide de coulissement insonorisé, le système d’automatisation LABEL ETERNA respecte les normes européennes EN 16005 ; EN 13849-1 ; EN 13849 -2 ; EN 61000-6-2 ; EN 61000-6-3 ; EN 60335-2-103 ; DIN 18650-1 ; DIN 18650-2.
    Spécification
    • •Alimentation 115/230 Vac 50-60Hz •Puissance maximale 100 W •Consommation en stand-by 6 W •Moteur Sans balais: 24Vdc mit eingebauten Hall-Sensoren •Alimentation accessoires extérieurs 24 Vdc / 0,5 •Vitesse max. d’ouverture 0,8 m/sec •Vitesse de fermeture 0,6 m/sec. •Temps de pause réglable 0 ÷ 30 sec. •Température de fonctionnement -15° C + 50° C •Indice de protection IP22 •Fréquence d'utilisation continue 100% •Consommation d'électricité pour 1500 cycles d'ouverture/fermeture Quotidienne = 0,205 kWh - Annuelle 74,83 kWh
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ETERNA150
    • Famille de produitsAutomatic Sliding Doors
    • Groupe de produitsSliding Doors Operator
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
    • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators