Publier vos produits
Label HB-B150-2 Automatic Simple Sealing Double Swing Door
Label HB-B150-2 Automatic Simple Sealing Double Swing Door
    Label

    Label HB-B150-2 Automatic Simple Sealing Double Swing Door

    3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)

    HB-B1502 / HB-B1502 portes battantes, ouverture et fermeture motorisées pour une largeur de vantail jusqu'à 1000 mm ; poids maximum par vantail : kg 150.

    Portes "TECHNIQUES" destinées aux salles d'opération, laboratoires, cabinets de consultation et environnements hautement aseptiques en général, pour un usage intensif et un écart de pression de 15 Pa ou moins.

    L'étanchéité est garantie par des joints en EPDM expansés montés sur les profils en aluminium, qui recouvrent trois côtés du périmètre du vantail.

    Spécification
    • Porte automatique battante semi-étanche - 2 vantaux

      Porte Type :

      __ HB-B150I2 avec Panneau Inox

      __ HB-B150L2 avec Panneau Stratifié HPL

      Dimensions :

      Largeur Embrasure LV : ____ (mm)

      Hauteur Embrasure HV : ____ (mm)

      Ouverture :

      __Version à Tirer, vantail « Master » ouverture à Droite faisant référence à la vue côté automatisation

      __Version à Tirer, vantail « Master » ouverture à Gauche faisant référence à la vue côté automatisation

      __Version à Pousser, vantail « Master » ouverture à Droite faisant référence à la vue côté automatisation

      __Version à Pousser, vantail « Master » ouverture à Gauche faisant référence à la vue côté automatisation

      composée de :

      • Automatisation NEXT 150S (HxPxL) 60x75 mm:
        • Automatisation électromécanique pour utilisation intensive
        • Capot en aluminium pour toute la longueur de la porte couleur argent anodisé naturel - H.60 mm
        • Base support en aluminium
        • Joues en ABS grises
        • Alimentation à 115/230Vac - 50/60Hz
        • Moteur sans balais avec encodeur intégré pour de hautes performances, une faible usure et une faible consommation.
        • Système d'entraînement par roue dentée extrêmement silencieux
      • Châssis mural pourvu de charnières
      • Panneau vantaux avec cadres et joints dédiés
      • Bras à coulisse HB-NEXTBDT ou à compas NEXT-BAS pour les deux vantaux
      • Programmateur numérique et radars de sécurité

      Éléments Optionnels à commander séparément

      • Demi-intrados
      • Oculus
      • Rideaux électriques et manuels
      • Poignées pour portes battantes
      • Dispositifs à impulsion
      • Batterie d’ouverture d’urgence
      • Joints
      • Bandes
      • Revêtements du groupe capot
      • Kit transformation étanche avec électroaimant

      Les portes battantes hospitalières Label répondent aux exigences de la norme EN16005 sur la sécurité en usage des Portes Automatiques.

      Pour de plus amples détails veuillez consulter la documentation technique de LABEL Automatic Door Solution.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.label-hb-b150-2-automatic-simple-sealing-double-swing-door-copy-copy
    • Famille de produitsAutomatic Swing Doors
    • Groupe de produitsHospital Swing Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCAutomatic doors
    • Code UNSPSC30171510
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_39
    • Description de l'Uniclass 2015Hinged doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 16 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors