Publier vos produits
ETERNA 90
ETERNA 90
ETERNA 90
ETERNA 90
    Label

    ETERNA 90

    Automatisations pour portes coulissantes. Eterna est le système d’automatisation LABEL pour portes coulissantes, conçu pour garantir le plus grand silence, la fluidité de mouvement et la fiabilité. Le design moderne a des dimensions extrêmement réduites : seulement 100mm de hauteur pour une profondeur de 135mm dans la version Eterna 90. Eterna 90S vantail simple (portée maximale par vantail 130 Kg) Eterna 90D vantail double (portée maximale par vantail 90 Kg) Le système d’automatisation ETERNA a amplement passé les tests de durée avec plus de 2 000 000 de cycles continus d’ouverture et fermeture. Facile à programmer le système d’automatisation LABEL ETERNA requiert une maintenance minimale Grâce à la consommation réduite d’énergie électrique ETERNA est la solution idéale pour automatiser les entrées d’ hôtels, magasins, lieux publics, centres commerciaux, hôpitaux. Conçu avec le plus grand souci des détails, en prévoyant des chariots à double roue pour une plus grande stabilité des vantaux et le guide de coulissement insonorisé, le système d’automatisation LABEL ETERNA respecte les normes européennes EN 16005 ; EN 13849-1 ; EN 13849 -2 ; EN 61000-6-2 ; EN 61000-6-3 ; EN 60335-2-103 ; DIN 18650-1 ; DIN 18650-2. ANSI/CAN/UL325 Listed
    Spécification
    • •Alimentation 115/230 Vac 50-60Hz •Puissance maximale 100 W •Consommation en stand-by 6 W •Moteur Sans balais:24 Vcc avec capteurs à effet hall incorporés •Alimentation accessoires extérieurs 24 Vdc / 0,5 A •Vitesse max. d’ouverture 1 m/sec •Vitesse de fermeture 0,6 m/sec. •Temps de pause réglable 0 ÷ 30 sec. •Température de fonctionnement -15° C + 50° C •Indice de protection IP22 •Fréquence d'utilisation continue 100% •Consommation d'électricité pour 1500 cycles d'ouverture/fermeture Quotidienne = 0,26 kWh - Annuelle 95,81 kWh
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ETERNA90
    • Famille de produitsAutomatic Sliding Doors
    • Groupe de produitsSliding Doors Operator
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
    • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators