Publier vos produits
Label HB-Porte coulissante automatique étanche
Label HB-Porte coulissante automatique étanche
Label HB-Porte coulissante automatique étanche
Label HB-Porte coulissante automatique étanche
Label HB-Porte coulissante automatique étanche
Label HB-Porte coulissante automatique étanche
    Label

    Label HB-Porte coulissante automatique étanche

    4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)

    La porte se déplace horizontalement et, à l’approche de la fermeture, gère automatiquement le mouvement d’abaissement et translation de la porte afin que celle-ci s’approche du mur et du sol, en garantissant ainsi l’étanchéité, moyennant la compression de joints spéciaux présents sur les quatre côtés de la porte.

    Spécification
    • Porte coulissante automatique étanche - 1 vantail

      Porte Type :

      __ HB-SAITE1 Panneau Inox

      __ HB-SALTE1 Panneau Stratifié HPL

      Dimensions :

      Largeur Embrasure LV : ____ (mm)

      Hauteur Embrasure HV : ____ (mm)

      Ouverture :

      __Ouverture à Droite

      __Ouverture à Gauche

      composée de :

      • Automatisation ETH/E (ETH/E-HW) avec moteur sans balais :
        • Automatisation sur poutre en alliage d’aluminium de 125 mm et joues latérales en ABS
        • Groupe capot articulé en alliage d'aluminium de 135(p) x180(h) mm
        • Fixation sur structure portante avec rail de coulissement en alliage d’aluminium suspendu sur guide antibruit en polyzène
        • Moteur sans balais 24Vcc avec encodeur incorporé.
        • Transmission du mouvement moyennant courroie dentée en caoutchouc avec cordons en kevlar, antistatique
        • Trois chariots de support vantail avec dispositif anti-déraillement pour le modèle ETH/E (jusqu'à 150Kg)
        • Quatre chariots de support vantail avec dispositif anti-déraillement pour le modèle ETH/E-HW (jusqu'à 250Kg)
      • Unité de contrôle avec microprocesseur à auto-apprentissage et gestion automatique des procédures de sécurité (anti-écrasement, inversion de direction, mouvement de sécurité à basse vitesse)

      Éléments Optionnels à commander séparément

      • Intrados
      • Oculus
      • Rideaux électriques et manuels
      • Poignées pour portes coulissantes
      • Dispositifs à impulsion
      • Batterie d’ouverture d’urgence
      • Joints
      • Bandes
      • Revêtements du groupe capot

      Les portes coulissantes hospitalières Label répondent aux exigences de la norme EN16005 sur la sécurité en usage des Portes Automatiques.

      Pour de plus amples détails veuillez consulter la documentation technique de LABEL Automatic Door Solution.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.label-hb-hermetically-sealing-sliding-door
    • Famille de produitsAutomatic Sliding Doors
    • Groupe de produitsHospital Sliding Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCAutomatic doors
    • Code UNSPSC30171510
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 16 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Composite Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors