Publier vos produits
Label HB-B300-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door
Label HB-B300-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door
Label HB-B300-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door
    Label

    Label HB-B300-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door

    H-B300I2A / H-B300L2A portes battantes, ouverture et fermeture motorisées.

    Largeur maximum de vantail motorisé jusqu'à 1200 mm; poids maximum par vantail : kg 300.

    Largeur minimum de vantail manuel jusqu'à 300 mm.

    Portes "TECHNIQUES" destinées aux salles d'opération, laboratoires, cabinets de consultation et environnements hautement aseptiques en général, pour un usage intensif et un écart de pression de 30 Pa ou moins.

    L'étanchéité est garantie par des joints en EPDM expansés montés sur les profils en aluminium, qui recouvrent trois côtés du périmètre du vantail.

    Spécification
    • Porte automatique battante semi-étanche - 2 vantaux

      Porte Type :

      __ H-B300I2A avec Panneau Inox

      __ H-B300L2A avec Panneau Stratifié HPL

      Dimensions :

      Largeur Embrasure LV : ____ (mm)

      Hauteur Embrasure HV : ____ (mm)

      Ouverture :

      __Version à Tirer, vantail motorisé ouverture à Droite faisant référence à la vue côté automatisation

      __Version à Tirer, vantail motorisé ouverture à Gauche faisant référence à la vue côté automatisation

      __Version à Pousser, vantail motorisé ouverture Droite faisant référence à la vue côté automatisation

      __Version à Pousser, vantail motorisé ouverture à Gauche faisant référence à la vue côté automatisation

      composée de :

      • Automatisation NEP300SMP (HxPxL) 110x120x730 mm :
        • Capot en aluminium couleur argent anodisé naturel - H.60 mm
        • Base support en aluminium L.730 mm
        • Joues en ABS grises
        • Alimentation à 115/230Vac - 50/60Hz
        • Moteur en courant continu avec encodeur
        • Système de transmission du mouvement courroie antistatique renforcée avec bordures en Kevlar
      • Châssis mural pourvu de charnières
      • Panneau vantail avec cadres et joints dédiés
      • Bras à coulisse H-BDT2FE ou à compas BSS2FE
      • Programmateur numérique et radars de sécurité

      Éléments Optionnels à commander séparément

      • Demi-intrados
      • Oculus
      • Rideaux électriques et manuels
      • Poignées pour portes battantes
      • Dispositifs à impulsion
      • Batterie d’ouverture d’urgence
      • Joints
      • Bandes
      • Revêtements du groupe capot
      • Kit transformation étanche avec électroaimant

      Les portes battantes hospitalières Label répondent aux exigences de la norme EN16005 sur la sécurité en usage des Portes Automatiques.

      Pour de plus amples détails veuillez consulter la documentation technique de LABEL Automatic Door Solution.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.label-hb-b300-2A-automatic-simple-sealing-uneven-double-swing-door-copy-copy-copy-copy
    • Famille de produitsAutomatic Swing Doors
    • Groupe de produitsHospital Swing Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCAutomatic doors
    • Code UNSPSC30171510
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_39
    • Description de l'Uniclass 2015Hinged doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 16 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors