Publier vos produits
Label LB35 100NA REV-S
Label LB35 100NA REV-S
Label LB35 100NA REV-S
Label LB35 100NA REV-S
    Label

    Label LB35 100NA REV-S

    LABEL LB35 est le tout nouveau profil de la gamme LB series, idéal pour l’installation de portes coulissantes dans des conditions extrêmes, où la fréquence d’utilisation et les sollicitations dues à l’environnement sont particulièrement élevées Conçu pour garantir les meilleures performances en termes de résistance, légèreté et adaptabilité le profil en aluminium LB35 se place au plus haut niveau de la catégorie. La géométrie spéciale du profil LB35 donnera à votre porte coulissante une plus grande solidité, une meilleure résistance aux chocs et aux flexions. Le profil LB35, conjugué aux automatisations REVOLUS 150 permet la création de portes au design sobre, appréciées pour leur structure élancée et résistante. Associé à l’automatisation redondante, il est idéal pour une utilisation sur les voies d’évacuation.
    Spécification
    • Label LB35 100NA avec REVOLUS 150 Porte coulissante à un vantail mobile Dimensions: Largeur d'Embrasure Finie LV:____ (mm) Hauteur d'Embrasure Finie HV:____ (mm) Sens d’Ouverture: __Ouverture à Droite __Ouverture à Gauche Types de Vitrages: __ Verre Stratifié EN ISO 236543 d’épaisseur 44.2 __ Verre Stratifié EN ISO 236543 d’épaisseur 55.2 __ Verre isolant EN 1279 d’épaisseur 28 mm Traitements de protection de surface: __ Oxydation anodique conforme aux directives techniques européennes EURAS-EWAA. __Peinture à poudres thermodurcissables conforme aux directives techniques européennes QUALICOAT. Profils extrudés en alliage d’aluminium EN AW-6060 conformément à la Réglementation UNI EN 573 ayant un état de finition T6 conformément à la Réglementation UNI EN 515 et des tolérances pour les dimensions et épaisseurs conformément à la Réglementation UNI EN 12020.2 et/ou UNI EN 755-9. Système coplanaire avec vantaux fixes et ouvrants de section 35 mm. Accouplements avec des coupes à 90° par l’emploi de jarretières qui évitent les façonnages de rognage ultérieurs. Joints extrudés sur dessin, réalisés en EPDM. Insertion du verre à glisser avec joint périmétral interne et externe. Le système de Portes LB35 répond aux exigences de la norme EN16005 sur la sécurité d’utilisation des portes automatiques. Pour plus de détails, veuillez consulter la documentation technique de LABEL Automatic Door Solution.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LabelLB35100NAREV-S
    • Famille de produitsAutomatic Sliding Doors
    • Groupe de produitsPower Operated Pedestrian Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCAutomatic doors
    • Code UNSPSC30171510
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors