Publier vos produits
NEPTIS NB-SMPD
NEPTIS NB-SMPD
NEPTIS NB-SMPD
NEPTIS NB-SMPD
    Label

    NEPTIS NB-SMPD

    NEPTIS D version pour double vantail Master/Slave LABEL NEPTIS NB-SMPD est le produit idéal pour commander la fermeture et l’ouverture des portes battantes, à un ou deux vantaux, avec contrôle par microprocesseur. L’automatisation LABEL NEPTIS NB-SMPD est parfaite pour l’ouverture automatique, par poussée ou traction, de portes droites et gauches. LABEL NEPTIS NB-SMPD pour portes battantes à fermeture à moteur L’automatisation LABEL NEPTIS NB-SMPD déplace des portes battantes pouvant atteindre un poids de 300 kg et est équipée d’un moteur sans balais qui garantit une haute fiabilité et une longévité accrue, grâce à l’absence des balais. La présence d’alimentations switching à haut rendement est le gage d’une consommation d’électricité minimale. CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES - Directive compatibilité électromagnétique EMC 2014/30/UE - Norme EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 - Directive basse tension : LVD 2014/35/UE - Norme EN 60335-2-103 - Directive machines 2006/42/CE - Norme EN 13849-1 / EN 13849-2 - Catégorie=2, PL=d - EN 16005
    Spécification
    • •Poids maximum des vantaux 300 Kg •Alimentation 115/230VAC +/-10%, 50-60Hz •Puissance maximale 100 W •Consommation en veille 6 W •Alimentation accessoires extérieurs 24 Vdc, 1A •Moteur sans balais 24 Vcc avec capteurs à effet hall incorporés •Degré de protection IP31 •Température ambiante -15°C +50°C •Fréquence d’utilisation: Continue •Fin de course et sécurité anti-écrasement:Contrôlés par encodeur •Réaction à l’obstacle:Inversion de marche •Temps d’ouverture pour 95° 4 - 12 s réglable •Temps de fermeture pour 95 5 - 15 s réglable •Temps de pause 0 - 60 s réglable •Temps de pause handicapés réglable de 0,5s à 60s •Test de sécurité: fonction susceptible d'être sélectionnée pour les radars de sécurité munis de surveillance
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NEPTISNB-SMPD
    • Famille de produitsAutomatic Swing Doors
    • Groupe de produitsSwing Doors Operator
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)10.8
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_39
    • Description de l'Uniclass 2015Hinged doorset systems