Publier vos produits
NEXT 120S
NEXT 120S
NEXT 120S
NEXT 120S
    Label

    NEXT 120S

    Le système d’automatisation LABEL NEXT est le produit idéal pour commander la fermeture et l’ouverture des portes à battant, où sécurité, élégance, silence et fluidité de mouvement sont des conditions essentielles. Next 120S pour portes à battant avec ressort de fermeture La grande polyvalence des systèmes d’automatisation LABEL NEXT est conseillée pour les magasins, bureaux publics et privés, hôpitaux, maisons de repos, dispensaires, hôtels, bars et restaurants. Les portes battantes automatiques de la série NEXT sont extrêmement sûres, l’utilisation de l’encodeur relève de manière précise la position de la porte et, en cas d’obstacle, inverse immédiatement le mouvement du vantail. LABEL NEXT, certifications: Directive compatibilité électromagnétique EMC 2014/30/UE Norme EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 Directive basse tension LVD 2014/35/UE Norme EN 60335-2-103 Directive machines 2006/42/CE Norme EN 13849-1 / EN 13849-2 Catégorie=2, PL=d EN 16005 Standard ANSI/CAN/UL325 EN1634 (test report WF436685 pour NEXT 120S)
    Spécification
    • •Poids maximum vantail 120 Kg •Largeur maximale vantail 1200 mm •Angle maximal d’ouverture 110° •Alimentation 115 - 230 Vac 50/60 Hz •Puissance maximale 40 W •Puissance en veille 5 W •Moteur électrique: Brushless-Motor 24Vdc mit Encoder •Fréquence d'utilisation 100% •Charge max accessoires extérieurs 0.5A 24Vdc •Sortie pour serrure électrique Relais avec contact N.O. / N.F. •Indice de protection IP 32 •Température ambiante 15°C +50°C •Vitesse d’ouverture (jusqu’à 90°) réglable de 2 à 12s •Vitesse de fermeture réglable de 4s à 12s •Temps de pause réglable de 0,5s à 60s •Temps de pause handicapés réglable de 0,5s à 60s
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NEXT120S
    • Famille de produitsAutomatic Swing Doors
    • Groupe de produitsSwing Doors Operator
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)520
    • Profondeur (mm)76
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_39
    • Description de l'Uniclass 2015Hinged doorset systems