Publier vos produits
REVOLUS 90
REVOLUS 90
REVOLUS 90
REVOLUS 90
    Label

    REVOLUS 90

    REVOLUS est le système d’automatisation pour portes coulissantes rectilignes idéal pour les installations sur les issues de secours. REV-S90 vantail simple portée maximale par vantail 130 Kg, largeur de l’embrasure 700 ÷ 3000 mm REV-D90 2 vantaux, portée maximale par vantail 90 Kg, largeur de l’embrasure 900 ÷ 3000 mm Conçues pour être installées sur les issues de secours, les portes automatiques REVOLUS sont extrêmement sûres, fiableset simples à installer. Le système “redondant“ assure l’ouverture des portes même en cas de panne d’un élément de la partie principale de l’automatisation. Ce système prévoit la mise en service du composant secondaire pour effectuer l’ouverture de secours de la porte automatique, alors que la batterie de secours intégrée assure l’ouverture de secours dans les 5 secondes en cas de coupure de courant ou de panne. Le système d’automatisation REVOLUS est conforme à la directive machines 2006/42 CE, à la directive compatibilité électromagnétique EMC 2014/30/UE, directive basse tension LVD 2014/35/UE, a la certification de Qualité TÜV SÜD (certificat numéro G623) et EN 16005.
    Spécification
    • •Alimentation 230 Vac 50-60Hz •Puissance maximale absorbée 100 W •Consommation en veille 6 W •Moteur sans balais 24 Vcc avec encodeur - •Vitesse d’ouverture 0,8 m/sec. 1 leaf •Vitesse de fermeture 0,6 m/sec. 1 leaf •Température de fonctionnement -15° C + 50° C •Degré de protection IP2 •Fréquence d'utilisation Continue 100% •Surveillance des radars de sécurité avant chaque ouverture / fermeture •Conforme au niveau des performances “d” de EN 13849-1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.REVOLUS90
    • Famille de produitsAutomatic Sliding Doors
    • Groupe de produitsSliding Doors Operator
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
    • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators