Publier vos produits
LAMILUX Rooflight F100 W
LAMILUX Rooflight F100 W
LAMILUX Rooflight F100 W
LAMILUX Rooflight F100 W
    LAMILUX

    LAMILUX Rooflight F100 W

    4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)

    Plus de stabilité sous de fortes charges, plus de sécurité en cas d'intempéries extrêmes et plus de confort lors de l'installation grâce à un design géométriquement optimisé : nous obtenons ces avantages avec notre LAMILUX Rooflight F100 W grâce à la nouvelle forme ondulée de la coque de la coupole. La géométrie intelligente de la coupole est unique sur le marché et établit de nouveaux standards pour les toitures plates industrielles et assure en outre une manipulation encore plus aisée sur le toit et lors de l'installation.

    - Conformité à toutes les exigences de l'actuelle EnEv et de la GEG 2020.

    - Charge de vent > UL 1780 et charge de neige > DL 3000 selon DIN 1873

    - Étanchéité à l'eau testée sous fortes pluies en cas de tempête

    - Driven Rain Index jusqu'à 18,7 m2

    - Résistance à la grêle testée jusqu'à HW 5

    - Protection préventive contre l'incendie : respect de la norme DIN 18234

    - Valeurs Ut de 1,3 à 2,7 W/(m2K)

    - Plus de 50 tailles à commander

    Notre LAMILUX Rooflight F100 W enthousiasme au-delà des normes et standards minimaux courants et convainc en outre par son design. Le design innovant de la coupole a déjà remporté le German Design Award 2022 dans la catégorie Excellent Product Design.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lamilux-rooflight-f100-w
    • Famille de produitsDaylight element
    • Groupe de produitsFlat roof window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie Amérique du Nord