LAMILUX Système CI Élement En Verre F100 Rond

Système CI Lanterneau dôme rond F100 - Esthétique, charme architectural et excellentes valeurs énergétiques
Avec le Système CI Élement en verre rond F100, Lamilux apporte un véritable objet de conception au marché en mettant l'accent sur l'éclairage élégant dans la construction résidentielle privée ainsi que dans les bâtiments d'administration exigeants.
La solution ronde pour les fenêtres sur toits plats, allie charme, esthétique, architecture et excellentes valeurs énergétiques.

Disponibles en double et triple vitrage isolant avec des valeurs Ug de 1,1 à 0,6 W/(m²K)

Sept tailles sont possibles de 60 à 180 cm

Isolant à chaud, sans soudure en GRP-Frame en 30, 50 et 70 cm de hauteur avec des valeurs U de 0,55 à 0,68 W / (m²K) (dépend de la forme)

Equipé d'un fort SHEV 24V dans la variante du ventilateur

Un système global qui évite les ponts thermiques

Valeur Uw de 1,3 à 1,0 W/(m²K) (avec EN ISO 10077-1) pour Ø120cm
Spécifications techniqueschevron droit
Lienschevron droit
En rapportchevron droit
Classificationchevron droit

Disponibilité de la région

Asia Europe Middle East North America Oceania
Inde
Autriche
Israël
Mexique
Australie
Bosnie-Herzégovine
Turquie
États-Unis
Belgique
Bulgarie
Suisse
République tchèque
Allemagne
Danemark
Estonie
Espagne
France
Royaume-Uni
Hongrie
Irlande
Italie
Lituanie
Lettonie
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Serbie
Russie
Suède
Slovaquie
Ukraine