Publier vos produits
LAMILUX Système CI élément en verre FE économie d'énergie
LAMILUX Système CI élément en verre FE économie d'énergie
LAMILUX Système CI élément en verre FE économie d'énergie
    LAMILUX

    LAMILUX Système CI élément en verre FE économie d'énergie

    3.2 sur 5 étoiles3.2(11 Avis)
    Système CI élément en verre FE économie d'énergie Fenêtre de toit plat pour maison passive

    Le Système CI élément en verre FE économie d'énergie combine l'isolation thermique et l'étanchéité avec un impact lumineux généreux. Il a été certifié par le perstigieux Institut des maisons passives à Darmstadt, en Allemagne, comme la première lucarne adaptée aux bâtiments passifs et atteint la classe supérieure d'efficacité.
    • Haute de gamme d'efficacité de maison passive - phA composant avancé
    • Coefficiant de transferde chaleur (USL): 0,84W/(M²K)
    • Pertes de chaleur mineures et gain de chaleur solaire élevée
    • Systèmeglobal avec des caractéristiques isothermes impeccables et sans ponts thermiques
    • Une étanchéité exceptionnelle par étanchéité double ballon: classe de performance 4 - certifiée selon EN 1207
    • Déclaration de produit environnementale selon ISO 14025 n EN 15804 (EPD - modules A1 - D)
    • Protection permanente (GS-BAU-18)
    • Disponible en 9 tailles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lamilux_f_series_energysave
    • Famille de produitsDaylight element
    • Groupe de produitsFlat roof window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-08-06
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie Amérique du Nord