Publier vos produits
LAMILUX Glass Skylight FE 3°
LAMILUX Glass Skylight FE 3°
LAMILUX Glass Skylight FE 3°
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight FE 3°

    3.5 sur 5 étoiles3.5(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Le Glass Skylight FE3° - Le nouveau LAMILUX Glass Skylight FE. Cette version non inclinée a déjà remporté de nombreux prix de design comme le German Design Award, le Red Dot Award ou deux prix Plus X. La version lanterneau avec une inclinaison de 3° améliore désormais encore plus la fonctionnalité du lanterneau en verre.

    Grâce au nouveau développement du LAMILUX Glass Skylight FE FE3°, les architectes, les constructeurs et les utilisateurs finaux bénéficient d'un profil de cadre innovant et de caractéristiques de conception bien élaborées avec de multiples avantages supplémentaires :

    • Langage de conception esthétique, classique et simple
    • Aspect homogène grâce aux fixations non visibles et aux composants intégrés
    • Evacuation sans entrave de l'eau de pluie même sur les toits non inclinés grâce à la conception en continu du « vitrage structurel »
    • Variété individuelle grâce à une plage de tailles étendue, différentes variantes de vitrage et des options d'entraînement polyvalentes
    • Construction complète sans ponts thermiques
    • Longue durabilité ; conçu pour une utilisation pendant 50 ans
    • Excellente imperméabilité à l'air en classe 4 - EN 12207
    • Étanchéité maximale à la pluie battante selon EN 12208 classe E 1950
    • Résistance maximale à la charge du vent - Classe C5 selon EN 12210
    • Isolation acoustique optimisée et bruit de pluie minimisé grâce à un vitrage spécial (Rw = 38 dB)
    • Complété par la large gamme de services et de conseil LAMILUX
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lamilux_FE3
    • Famille de produitsDaylight element
    • Groupe de produitsFlat roof window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_03
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium frame roof window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 15
    • Titre OmniClassMetal Framed Skylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie Amérique du Nord