Publier vos produits
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
    LAMINAIRE

    L-DR1000A – Round Diffuser

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Diffuseur de plafond rond.

    Spécification
      • Cones material: Aluminum 1100 HO 0.9mm gauge.
      • Standard finish: Electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire special grey
      • Includes installation neck (IR) with metal spring clips.
      • Optional Accessories: Radial damper for airflow control, available in sizes 6" to 14" (standard duct sizes).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.l-dr1000a-round-diffuser
    • Famille de produitsRound diffuser
    • Groupe de produitsRound diffuser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
    • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord