Publier vos produits
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB

    4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Le L-RA est une grille de retour à persiennes.

    Le L-RA-OB est un registre d'air de retour à persiennes. Le registre de régulation possède des lames parallèles réglables interconnectées par des pignons en plastique. Le contrôle du débit d'air est effectué manuellement par l'un de ces appareils :
    -G : désigne le bouton de réglage qui est actionné par un tournevis à tête plate.
    -P : signifie poignée régulatrice.



    Spécification
    • Blades characteristics: 0.8mm gauge, fixed, curved profile, 1" spacing.

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.L-RA
    • Famille de produitsReturn Grilles
    • Groupe de produitsReturn Grilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir diffusers
    • Code UNSPSC40101505
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_94
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation grilles
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 23 13
    • Titre OmniClassReturn Air Grilles
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord