Publier vos produits
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-P

    Traduit par Google,

    La grille perforée ronde L-RA-P

    Spécification
      • Ventilation grille with aluminum frame and round perforated sheet, electrostatic powder coated.
      • The powder coating prevents oxidation or deterioration of the paint over time.
      • Its architectural and lightweight design allows it to be a suitable option for passive or forced ventilation in any type of ceiling.
      • Sheet with round perforations of 5 mm diameter.
      • It can be used for injection or extraction of air in any type of enclosure, whether residential or institutional.
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.L-RA-P
    • Famille de produitsReturn Grilles
    • Groupe de produitsReturn Grilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir diffusers
    • Code UNSPSC40101505
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_94
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation grilles
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 23 13
    • Titre OmniClassReturn Air Grilles
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord