Publier vos produits
Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box
Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box
Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box
    LAMINAIRE

    Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Le L-SD-( )" est un module diffuseur linéaire de dimensions A (longueur nominale) x numéro de fente, avec réglage du contrôleur de jet à 180°. La direction et le volume d'air soufflé peuvent être ajustés en déplaçant manuellement les contrôleurs de jet.

    Sa version L-SD-( )"_PLENUM comprend un plénum de distribution avec gaine en fibre de verre Doublure Isolation et un raccord de gaine unilatéral avec registre de régulation.

    Spécification
    • Length Size A: From 24" through 72" in 2" increments.

      Slot width size: 1/2", 3/4" or 1". Available in 1 to 8-slot configurations.

      Diffuser Material: Aluminium AA6063.

      Diffuset Standard Finish: Electrostatic powder coating. White border RAL9003 and Black pattern controllers.

      Plenum Box Material: 26 gauge Galvanized Steel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.L-SD
    • Famille de produitsLinear Grilles and Diffusers
    • Groupe de produitsLinear Grilles and Diffusers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir diffusers
    • Code UNSPSC40101505
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
    • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord