Publier vos produits
Ceramic Slab/ Serie_KI NO BI
Laminam

Ceramic Slab/ Serie_KI NO BI

Traduit par Google,

Alchimie de l'art et de la nature

Une union parfaite qui va au-delà de la somme de ses parties, avec un fort impact tactile et sensoriel.

Telle est l'origine de KI NO BI : tout commence par le don des saisons et de leur cycle intangible, et par l'équilibre de la nature et du temps. Une alchimie parfaite qui rend tout ce qu'elle touche harmonieux, excellent et parfait.

Laminam allie l'innovation technologique aux dons de la nature pour créer sa dernière collection, un ajout à la gamme twO : les surfaces révolutionnaires d'une finesse inégalée qui célèbrent le monde qui nous entoure, la légèreté, la gestion de l'environnement et la beauté incomparable, en harmonie avec la planète.

Contactez Laminam

Spécification
  • Laminam 2 (nominal thickness 2 mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with electric firing. With single gauge square edge.

    Laminam 2+ (nominal thickness 2,6mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with electric firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

Spécifications techniques
  • Réference unique.ceramic-slab-serie-ki-no-bi
  • Famille de produitsSerie
  • Groupe de produitsKI NO BI
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2025-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)2.6
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)15.3
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEC011340
  • Nom ETIMCeramic tile
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls
  • Code CSI MasterFormat 201409 70 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 15 13
  • Titre OmniClassWall Tiles