Publier vos produits
Plaque Céramique/ Serie_Oxide
Plaque Céramique/ Serie_Oxide
Plaque Céramique/ Serie_Oxide
Plaque Céramique/ Serie_Oxide
Plaque Céramique/ Serie_Oxide
Plaque Céramique/ Serie_Oxide
Plaque Céramique/ Serie_Oxide
Plaque Céramique/ Serie_Oxide
    Laminam

    Plaque Céramique/ Serie_Oxide

    OXIDE

    Grâce à une technologie de stratification exclusive, les surfaces de la collection Oxide reproduisent l'effet du métal oxydé qui réagit aux agents atmosphériques, au soleil et au temps qui passe. Grâce à la profondeur de la matière et de la couleur, des effets en trois dimensions inédits et raffinés naissent pour un « total look » dans la conception d'espaces intérieurs et extérieurs quel que soit le style, du plus classique au plus contemporain.

    Les caractéristiques techniques de cette collection en font un produit idéal aussi bien pour le secteur du design d’intérieur que pour des applications en architecture ou plus généralement dans le bâtiment.

    Cette série est disponible dans les formats 1000x3000 mm et 1000x1000 mm.

    Réalisée avec des technologies avancées, la plaque céramique Laminam associe à l'épaisseur réduite et aux grandes dimensions une résistance élevée aux sollicitations mécaniques, aux produits chimiques, à l'usure, aux rayures, à l'abrasion profonde et à la flexion. Elle se nettoie facilement, résiste au gel, au feu, aux moisissures et à l'action des rayons UV. Toutes les caractéristiques et propriétés chromatiques des plaques sont inaltérables et restent inchangées dans le temps, quelles que soient les conditions environnementales.

    Contactez Laminam

    Spécification
    • Laminam 3 (Épaisseur nominale 3mm) Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri monocalibre. Laminam 3+ (Épaisseur nominale 3,5mm) Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri mono-calibre, avec renfort structurel en matériau inerte (filet en fibre de verre appliqué sur l'envers). Laminam 5 (Épaisseur nominale 5,6mm) Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri monocalibre.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.serie-oxide-ceramic-slab
    • Famille de produitsSerie
    • Groupe de produitsOxide
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-02-01
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)3.5
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)24.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls
    • Code CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes