Publier vos produits
Plaque Céramique/ Serie_FluidoSolido
Laminam

Plaque Céramique/ Serie_FluidoSolido

FLUIDOSOLIDO 

Fluid surfaces obtained through the controlled expansion of cast pigments on the slab.

Réalisée avec des technologies avancées, la plaque céramique Laminam associe à l'épaisseur réduite et aux grandes dimensions une résistance élevée aux sollicitations mécaniques, aux produits chimiques, à l'usure, aux rayures, à l'abrasion profonde et à la flexion. Elle se nettoie facilement, résiste au gel, au feu, aux moisissures et à l'action des rayons UV. Toutes les caractéristiques et propriétés chromatiques des plaques sont inaltérables et restent inchangées dans le temps, quelles que soient les conditions environnementales.


Contactez Laminam

Spécification
  • Laminam 12+ (Épaisseur nominale 12mm)
    Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri mono-calibre, avec renfort structurel en matériau inerte (filet en fibre de verre appliqué sur l'envers).

Spécifications techniques
  • Réference unique.serie-fluidosolido-ceramic-slab
  • Famille de produitsSerie
  • Groupe de produitsFluidoSolido
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-04-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3240
  • Largeur (mm)1620
  • Profondeur (mm)12
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)160
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls
  • Code CSI MasterFormat 201409 70 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 15 13
  • Titre OmniClassWall Tiles
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes