Publier vos produits
Plaque Céramique/ Serie_Filo
Plaque Céramique/ Serie_Filo
Plaque Céramique/ Serie_Filo
Plaque Céramique/ Serie_Filo
Plaque Céramique/ Serie_Filo
Plaque Céramique/ Serie_Filo
Plaque Céramique/ Serie_Filo
Plaque Céramique/ Serie_Filo
    Laminam

    Plaque Céramique/ Serie_Filo

    FILO

    Technologie et recherche matérielle et stylistique donnent vie à une texture surprenante, née de l'image d'un fil changeant qui se répète à l'infini dans une suggestion d'enchevêtrements, jusqu'à se fondre dans un tissu, une peau brillante et métallique. L'effet visuel et tactile de Filo confond l'observateur dans un jeu de lumières surprenant qui attire et étonne en même temps.

    Les caractéristiques techniques de cette collection en font un produit idéal aussi bien pour le secteur du design d’intérieur que pour des applications en architecture ou plus généralement dans le bâtiment.

    Cette série est disponible dans les formats 1000x3000 mm.

    Réalisée avec des technologies avancées, la plaque céramique Laminam associe à l'épaisseur réduite et aux grandes dimensions une résistance élevée aux sollicitations mécaniques, aux produits chimiques, à l'usure, aux rayures, à l'abrasion profonde et à la flexion. Elle se nettoie facilement, résiste au gel, au feu, aux moisissures et à l'action des rayons UV. Toutes les caractéristiques et propriétés chromatiques des plaques sont inaltérables et restent inchangées dans le temps, quelles que soient les conditions environnementales.

    Contactez Laminam

    Spécification
    • Laminam 3 (Épaisseur nominale 3mm) Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri monocalibre. Laminam 3+ (Épaisseur nominale 3,5mm) Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri mono-calibre, avec renfort structurel en matériau inerte (filet en fibre de verre appliqué sur l'envers).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.serie-filo-ceramic-slab
    • Famille de produitsSerie
    • Groupe de produitsFilo
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-02-01
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)3.5
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)24.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls
    • Code CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes