Publier vos produits
Plaque Céramique/ Serie_IN-SIDE
Plaque Céramique/ Serie_IN-SIDE
    Laminam

    Plaque Céramique/ Serie_IN-SIDE

    IN-SIDE

    The Latest Laminam Technology

    La première collection de plaques céramiques présentant une continuité matérielle entre la masse, la surface et le bord.

    PIETRA PIASENTINA TAUPE

    Extraite de la terre, travaillée avec la technologie. 

    Les matières premières naturelles, assainies par l’eau, renaissent sous la forme d’une surface durable, s'étendant jusqu’à 1620x3240mm avec l’aspect de la vraie pierre naturelle.

    Cette série est disponible dans les formats 1000x3000 mm et 1620X3240mm.

    Réalisée avec des technologies avancées, la plaque céramique Laminam associe à l'épaisseur réduite et aux grandes dimensions une résistance élevée aux sollicitations mécaniques, aux produits chimiques, à l'usure, aux rayures, à l'abrasion profonde et à la flexion. Elle se nettoie facilement, résiste au gel, au feu, aux moisissures et à l'action des rayons UV. Toutes les caractéristiques et propriétés chromatiques des plaques sont inaltérables et restent inchangées dans le temps, quelles que soient les conditions environnementales.

    Contactez Laminam

    Spécification
    • Laminam 5 (Épaisseur nominale 5,6mm)Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri monocalibre.

      Laminam 5+ (Épaisseur nominale 6mm)Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri mono-calibre, avec renfort structurel en matériau inerte (filet en fibre de verre appliqué sur l'envers).

      Laminam 12+ (Épaisseur nominale 12,5mm)Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri mono-calibre, avec renfort structurel en matériau inerte (filet en fibre de verre appliqué sur l'envers).

      Laminam 20 (Épaisseur nominale 20,5mm) Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri monocalibre.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.serie-in-side-ceramic-slab
    • Famille de produitsSerie
    • Groupe de produitsIN-SIDE
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-04-15
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)3240
    • Largeur (mm)1620
    • Profondeur (mm)12.5
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireFibre de verre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)157.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_63
    • Description de l'Uniclass 2015Porcelain tiles
    • Code CSI MasterFormat 201412 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramics
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding