Publier vos produits
Add Barstool Back 63
Lammhults

Add Barstool Back 63

Traduit par Google,
Add tabouret/tabouret de bar est disponible en trois hauteurs, avec ou sans dossier. Fabriqué à partir de tubes d'acier pliés et d'un siège en bois moulé, recouvert de textile ou recouvert de polyuréthane noir, Add apporte une expression unique à tout environnement occupé ou environnement de travail. La série Add se compose de plusieurs versions, telles que la chaise Add, la chaise Add Move et la chaise Add Work, mais aussi des accessoires. (présenté séparément)
Spécifications techniques
  • Réference unique.add-barstool-back-630
  • Famille de produitsBarstools and Stools
  • Groupe de produitsAdd
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)990
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Poids net (Kg)6.8
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier